Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178790
XN-322-8AO-U2

Modulo di uscita analogica Eaton XN-322, 8 Uscite analogiche, +/-10V

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XN-322
Sigla catalogo
178790
EAN
7640130098244
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Certificazione/i
cULus
CE
UL File No.: E135462
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Note catalogo
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
Codice modello
XN-322-8AO-U2

Ambient conditions, mechanical

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Communication

Tipo connessione
2 conduttori, Uscite analogiche, tensione d’uscita
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.994 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.435 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,044 A (ingresso alimentazione)
Tensione nominale di esercizio
24 V (X5)
160 V (terminazioni)
Corrente di cortocircuito
25 mA, per canale, Uscite analogiche
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza a cortocircuito, Uscite analogiche
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento plug-in
Caratteristiche
uscita, tensione
Uscite analogiche configurabili
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

General information

Corrente assorbita
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
55 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
8, Uscite analogiche
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di uscita analogica XN-322
Risoluzione
12 bit (uscite analogiche)
Tipo
Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN-312-…
XN300
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Accuratezza
± 0,5% della scala completa, Uscite analogiche
Carico capacitivo
0,1 µF, Uscite analogiche
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di uscite (analogiche)
8
Uscita
8 uscite di tensione (-10 - 10 V, ± 0,5% del valore finale, letture visualizzate in mV, 12-bit, risoluzione 5 mV)
8 uscite analogiche (± 10 V)
Tensione di uscita
-10 - 10 V DC (uscite analogiche)
Tempo di aggiornamento
1 ms (ingressi analogici, tutti i canali)
Carico resistivo
> 5000 Ω, uscite analogiche

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Alimentazione, Ingresso: no

Terminal capacities

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto