Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178791
XN-322-8AIO-U2

Modulo di ingresso e uscita analogico Eaton XN-322, 4 ingressi analogici, 4 uscite analogiche, +/-10 V, Uref

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XN-322
Sigla catalogo
178791
EAN
7640130098251
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
CE
cULus
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-322-8AIO-U2

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Tipo connessione
2 conduttori, misurazione della tensione
2 conduttori, Uscite analogiche, tensione d’uscita
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.21 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.495 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V (alimentazione sensore/trasmettitore)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
potenza 0,0167 A (alimentazione - uscita)
Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
Corrente di cortocircuito
30 mA, per canale, Uscite analogiche
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza a cortocircuito, Uscite analogiche
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
Uscite analogiche configurabili
uscita, tensione
ingresso, tensione
Ingressi analogici configurabili
segnale d’entrata, dall&'92;utente
Dotato di:
1 kHz, filtro di ingresso passa-basso di terzo ordine
Filtro di ingresso software parametrizzabile
Rappresentazione valore
SIGNED16, mV, misurazione della tensione
Misurazione tensione
> 10 MΩ, Resistenza di ingresso
I canali possono essere utilizzati anche come ingressi potenziometro.
-10 - 10 V DC, Intervallo di misurazione
Monitoraggio rottura cavo.
± 12 V DC, Intervallo di modo comune

Informazioni generali

Corrente assorbita
60 mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
50 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Frequenza limite
1 kHz (filtro passa-basso di terzo ordine)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
4, Ingressi analogici
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso e uscita analogici XN-322
Risoluzione
  • 12 bit (uscite analogiche)
  • 16 bit (ingressi analogici)
Tipo
  • Modulo misto analogico con 4 uscite analogiche -10 - +10 V (16 bit) e 4 ingressi analogici -10 - +10 V (12 bit) o ingressi potenziometro (0-100%, uscita di riferimento (+10 V/10 mA).
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN300
XN-312-…
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Accuratezza
± 0,5% della scala completa, Uscite analogiche
± 0,3 % della scala completa, misurazione della tensione
Carico capacitivo
0,1 µF, Uscite analogiche
Ingresso
4 ingressi analogici (±10 V, Uref)
Tensione di ingresso
potenza 14 V DC
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Variabili misurate
Tensione o potenziometro
Numero di ingressi (analogici)
4
Numero di uscite (analogiche)
4
Uscita
4 uscite analogiche (±10 V)
Tensione di uscita
-10 - 10 V DC (uscite analogiche)
Tempo di aggiornamento
1 ms (ingressi analogici, tutti i canali)
Carico resistivo
> 5000 Ω, uscite analogiche
Tempo di ciclo/tempo di aggiornamento valore
Min. 1 / 1 ms (per canale / tutti i canali), Ingressi analogici

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi analogici: no
Alimentazione sensore/trasmettitore: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
24 - 16 AWG
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto