Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178792
XN-322-10AI-TEKT

Modulo ingresso analogico Eaton XN-322, 8 ingressi per termocoppia e due ingressi KTY

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di ingresso Eaton XN-322
Sigla catalogo
178792
EAN
7640130098268
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
cULus
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-322-10AI-TEKT

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Tipo connessione
2 conduttori, Misurazione della temperatura e della resistenza
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.04 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
ingresso, termocoppia
Uscite analogiche configurabili
ingresso, termometro a resistenza
Ingressi analogici configurabili
segnale d’entrata, dall&'92;utente
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Dotato di:
Filtro di ingresso software parametrizzabile
2 kHz, filtro di ingresso passa-basso di terzo ordine
Range di misurazione
0 - 1760 °C (misurazione della temperatura, tipo S)
-20 - 80 °C (misurazione della temperatura, KTY10)
0 - 1080 °C (misurazione della temperatura, tipo N)
0 - 690 °C (misurazione della temperatura, tipo J)
0 - 520 °C (misurazione della temperatura, tipo E)
0 - 680 °C (misurazione della temperatura, tipo L)
0 - 590 °C (misurazione della temperatura, tipo U)
0 - 400 °C (misurazione della temperatura, tipo T)
0 - 1760 °C (misurazione della temperatura, tipo R)
0 - 940 °C (misurazione della temperatura, tipo K)
0 - 1820 °C (misurazione della temperatura, tipo B)
Rappresentazione valore
SIGNED16 (0,1 °C), Misurazione della temperatura e della resistenza

Informazioni generali

Corrente assorbita
62 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
75 mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
10, Ingressi analogici
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso analogico XN-322
Risoluzione
16 bit (ingressi analogici)
Tipo
  • Modulo di ingresso analogico per otto termocoppie e due sensori di temperatura KTY per la compensazione dei punti freddi.
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN-312-…
XN300
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Accuratezza
± 0,7 % della scala completa, Misurazione della temperatura e della resistenza
Ingresso
8 ingressi analogici termocoppia
2 ingressi KTY
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Variabili misurate
Temperatura
Numero di ingressi (analogici)
10
Numero di uscite (analogiche)
0
Tempo di ciclo/tempo di aggiornamento valore
Min. 1 / 1 ms (per canale / tutti i canali), Ingressi analogici

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi analogici: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto