Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179256
Codice del modello: PV-DIS-06-32/2

Sezionatore di potenza PV di Eaton, DC 600V, 32 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton PV disconnector
Sigla catalogo
179256
EAN
4015081743438
Lunghezza/profondità del prodotto
113 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.44 kg
Conformità
VDE
RoHS conform
Codice modello
PV-DIS-06-32/2

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Suggerimento temperatura ambiente: La temperatura massima di esercizio è di 75 °C secondo la tabella di declassamento
  • Operazioni meccaniche ed elettriche secondo IEC 60947-3. Categoria di utilizzo DC-PV2 o DC-PV1.
  • Protezione delle stringhe del generatore PV
Tipo
Sezionatore fotovoltaico
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Colore attuatore
Grigio
Categoria d'uso
DC-PV (EN 60947-3)
Idoneità climatica
IEC 60947-2
Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 40 °C (40 °C - 75 °C con declassamento)
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
75 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di poli
2 poli
Tensione nominale di isolamento (Ui)
630 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
600 V
Tensione nominale
600 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Isolamento
Isolamento elettrico sicuro
Materiale cavo
Rame, Cu
Costruzione del dispositivo
Interruttore per installazione fissa
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
384 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Classificazione del polo a DC - max
100 %
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
Altro
IP40 (se in dotazione)
IP20
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Adatto per
Installazione del quadro di distribuzione
Funzioni
Sganciatore di tensione opzionale
Numero di interruttori
1
Resistenza agli urti
IEC 60947-2
Dimensioni terminale
2,5 mm² - 50 mm²
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Colore base
Grigio
Housing material
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.