Sezionatore PV di Eaton, DC, 800V, 125A, manovra rotativa
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
179266
|
| EAN |
4015081743537
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
113 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.527 kg
|
| Conformità |
VDE
RoHS conform |
| Codice modello |
PV-DIS-08-125/2-ROT
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sezionatore fotovoltaico
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Categoria d'uso |
DC-PV (EN 60947-3)
DC-PV1 (EN 60947-3) |
| Idoneità climatica |
IEC 60947-2
|
| Tipo attuatore |
Maniglia
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 40 °C (40 °C - 75 °C con declassamento)
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Applicazione |
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
800 V
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
125 ADC
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Isolamento |
Isolamento elettrico sicuro
|
| Materiale cavo |
Rame, Cu
|
| Costruzione del dispositivo |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1500 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Classificazione del polo a DC - max |
100 %
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
Altro
IP20 IP40 (se in dotazione) |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Adatto per |
Installazione del quadro di distribuzione
|
| Funzioni |
Sganciatore di tensione opzionale
lucchettabile |
| Numero di interruttori |
1
|
| Resistenza agli urti |
IEC 60947-2
|
| Dimensioni terminale |
2,5 mm² - 50 mm²
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Colore base |
Grigio
|
| Housing material |
Plastica
|