Eaton Moeller® series potenziometro M22, adattatore di montaggio, Elemento funzionale SmartWire-DT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - potenziometro
|
| Sigla catalogo |
179294
|
| EAN |
4015081743803
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
44 mm
|
| Peso prodotto |
0.031 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 2324643 UL CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Note catalogo |
L'ordine può essere effettuato con un unico codice articolo
|
| Codice modello |
M22-R-SWD-R
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
Potenziometro
|