Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta per 3P+N, NZM3, montaggio fisso
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179299
|
| EAN |
4015081743858
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
420 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPN3FMC-3P+N
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|