Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179301
XPN4FMC-3P+N

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta per 3P+N, NZM4, montaggio fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179301
EAN
4015081743872
Lunghezza/profondità del prodotto
420 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4FMC-3P+N

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto