Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179302
Codice del modello: XPN4WMC-3P+N

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta per 3 p+N, NZM4, unità estraibile

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179302
EAN
4015081743889
Lunghezza/profondità del prodotto
550 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4WMC-3P+N

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto