Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179344
CTEU-02/02

Ingresso temperatura Eaton Moeller series xComfort, da incasso, 2 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
Sensori della temperatura Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
179344
EAN
4015081744305
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CTEU-02/02

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Radiofrequenza
Funzioni
ingresso analogico
Colore
Bianco
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Modello
sensore di temperatura
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
9010

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.