Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179345
XTMPI63WC3-H550W1100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZM63, estraibile, AxP=550x1200 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179345
EAN
4015081744312
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
1192 mm
Peso prodotto
11.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPI63WC3-H550W1100

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto