Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZM63, estraibile, AxP=550x1350 mm, grigio, C4
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179347
|
| EAN |
4015081744336
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
1342 mm
|
| Peso prodotto |
12.97 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPI63WC4-H550W1350
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|