Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179348
XTMPI63WM-H550W1100

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZM63, estraibile, AxP=550x1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179348
EAN
4015081744343
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
630 mm
Larghezza prodotto
1111 mm
Peso prodotto
39.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPI63WM-H550W1100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto