Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZM63, estraibile, AxP=550x1350 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179349
|
| EAN |
4015081744350
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
630 mm
|
| Larghezza prodotto |
1261 mm
|
| Peso prodotto |
45.52 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPI63WM-H550W1350
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|