Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione per sistema a sbarre principale di conduttore di neutro per IZM63
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179352
|
| EAN |
4015081744381
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
180 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
265 mm
|
| Peso prodotto |
1.09 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPI63BV3PN
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|