Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, IZM63/Area sistema a sbarre principale, orizzontale, L=1200mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179353
|
| EAN |
4015081744398
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
380 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
1110 mm
|
| Peso prodotto |
6.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPI63BH-W1100
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3a |
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|