Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179354
Codice del modello: XTPPI63BH-W1350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, IZM63/Area sistema a sbarre principale, orizzontale, L=1350mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179354
EAN
4015081744404
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
1260 mm
Peso prodotto
6.73 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPI63BH-W1350

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a

Delivery program

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto