Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179356
XTSZCSC-H250W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=250x1350 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179356
EAN
4015081744428
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
9.79 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSC-H250W1350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto