Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179358
Codice del modello: XTSZDSQC-H250W1350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=250x1350 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179358
EAN
4015081744442
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
10.41 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H250W1350

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto