Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179367
XTSZDSQV3R-H700W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=700x1000 mm, IP31, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179367
EAN
4015081744534
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
15.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3R-H700W1000

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto