Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179368
XTSZDSQV3-H700W1200

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, AxL=700x1200 mm, IP31, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179368
EAN
4015081744541
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3-H700W1200

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto