Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179369
XTSZDSQV3-H700W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, AxL=700x1350 mm, IP31, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179369
EAN
4015081744558
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
20.87 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3-H700W1350

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto