Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179375
XTSZPTAF-W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per telaio aperto, ventola, L=1350 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179375
EAN
4015081744619
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
17.5 mm
Larghezza prodotto
1057 mm
Peso prodotto
7.749 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTAF-W1350

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto