Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179377
XTSZSA4

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Lato, transizione con doppia guida, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179377
EAN
4015081744633
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
208 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
5.89 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZSA4

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
690 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto