Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scatola di espansione, AxP=300x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179380
|
| EAN |
4015081744664
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
780 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
9.83 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFBA-W600H200
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|