Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179384
XTSZFBA-W1350H200

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scatola di espansione, AxP=300x1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179384
EAN
4015081744701
Lunghezza/profondità del prodotto
780 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
1350 mm
Peso prodotto
15.73 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFBA-W1350H200

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto