Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia per coperchio a scatto, AxL=650x850 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179386
|
| EAN |
4015081744725
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
770 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1.17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFD06085
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
650 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
850 mm
|