Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia per coperchio a scatto, AxL=650x1350 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
179388
|
| EAN |
4015081744749
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1270 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1.92 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSFD06135
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
650 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|