Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179394
Codice del modello: XTPPCBV3-H250W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione ventilata per la sezione di alimentazione, AxL=250x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179394
EAN
4015081744770
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
192 mm
Larghezza prodotto
892 mm
Peso prodotto
1.89 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCBV3-H250W1000

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto