Cavo di collegamento dispositivo I/O IP67 Eaton SWD4, 5 poli, 0,6 m, Predisposto al collegamento con connettore maschio M12 e connettore femmina M12
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
179544
|
| EAN |
4015081746309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
16.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL |
| Note catalogo |
Condensazione: consentita
|
| Codice modello |
SWD4-M6LR5-1-2S
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404) resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo Resistente ai raggi UV |
| Dotato di: |
Connettore maschio M12, Codifica A
Connettore femmina M12 |
| Funzioni |
Per il collegamento diretto di sensori/attuatori ai moduli SWD IP67
|
| Lunghezza cavo |
0,6 m
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Diametro esterno - circa |
4.55 mm
|
| Materiale guaina esterna |
PUR (poliuretano)
|
| Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min |
38 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Adatto come |
Cavo di segnale
|
| Ritardante fiamme |
In conformità a EN 60332-1-2
|