Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179547
SWD4-SF5-67

Connettore maschio Eaton SWD4 IP67 SmartWire-DT con connettore femmina a 5 conduttori per l’avvitamento in posizione per cavo rotondo SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
179547
EAN
4015081746330
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
20.6 mm
Larghezza prodotto
20.6 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Certificazione/i
CSA
UL
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SF5-67

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Morsetto a vite
Connettore femmina M12, 5 poli

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Connettore a spina per cavi tondi a 5 poli SWD4-…LR5-..

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
100

Esporta le caratteristiche del prodotto