Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179548
Codice del modello: SWD4-SM5-67

Connettore maschio Eaton SWD4 IP67 SmartWire-DT con connettore maschio a 5 conduttori per l'avvitamento in posizione per cavo rotondo SmartWire-DT

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
179548
EAN
4015081746347
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
20.6 mm
Larghezza prodotto
20.6 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SM5-67

General information

Grado di protezione
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Connettore a spina per cavi tondi a 5 poli SWD4-…LR5-..

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Temperatura di esercizio - max
80 °C

Electrical rating

Black-out
0 W

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Collegamento a vite
Connettore maschio M12, 5 poli

Input/Output

Numero di cicli di inserimento
100

Design verification

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.