Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179622
Codice del modello: XNNSKS-M8X12-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M8x12, 8,8

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179622
EAN
4015081747016
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M8X12-8

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
zinco

Technical Data - Mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
8 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
12 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
8
#8
Tipo di filettatura
interamente filettato
M
Larghezza della chiave
13 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto