Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179633

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa piana circolare, M12x45-8.8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179633
EAN
4015081747122
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.058 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNFRS-M12X45-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Tipologia di testa
testa circolare piatta con quadrato
Altro
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
52 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
1 mm
Sistema di avvitamento
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza filettatura
52 mm
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
12
#12
Tipo di filettatura
Metrico
Larghezza della chiave
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto