Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore fusibilato a striscia 3 poli NH, misura NH00, 160A, qualsiasi modulo di alimentazione, F
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
179755
|
| EAN |
4015081748716
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
700 mm
|
| Altezza prodotto |
204 mm
|
| Larghezza prodotto |
63 mm
|
| Peso prodotto |
1.35 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
NHW-SLS-00/F
|
| Caratteristiche |
a doppia interruzione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
NH00
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Indicazione di rilascio |
Nessuno
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Distanza tra centri guide Multiriga |
185 mm
|
| Modello |
sezionatore sotto carico di sicurezza
|