Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179757
Codice del modello: NHW-SLS-2

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore fusibilato a striscia 3 poli NH, misura NH2, 400A, qualsiasi modulo di alimentazione

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
179757
EAN
4015081748730
Lunghezza/profondità del prodotto
695 mm
Altezza prodotto
212 mm
Larghezza prodotto
122 mm
Peso prodotto
4.59 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NHW-SLS-2

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
a doppia interruzione
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH2
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Indicazione di rilascio
Nessuno
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Distanza tra centri guide Multiriga
185 mm
Modello
sezionatore sotto carico di sicurezza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.