Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179764
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Componenti per la distribuzione Eaton. Doppio adattatore per sistema da 185 mm, misura NH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
179764
EAN
4015081748808
Lunghezza/profondità del prodotto
480 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.56 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Caratteristiche prodotto

Tipo di collegamento elettrico
Nessuno
Larghezza adattatore
100 mm
Distanza busbar
185 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Corrente nominale
160 A
Configurazione guida DIN
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto