Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179955
Codice del modello: C22-MS

Eaton Moeller® series strumento di montaggio C22, Accessori, Ghiera filettata, montabile su un cacciavite elettrico

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio C22 - Chiave di montaggio
Sigla catalogo
179955
EAN
4015081750719
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
C22-MS

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Chiave di montaggio
Collegamento con SmartWire-DT
No
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.