Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179981
M22-INC-SWD

Eaton Moeller® series elemento anteriore M22, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - encoder
Sigla catalogo
179981
EAN
4015081750986
Lunghezza/profondità del prodotto
52.5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.022 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-07
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Note catalogo
Elemento anteriore per encoder SmartWire-DT
Codice modello
M22-INC-SWD

Attuatore

Colore ghiera frontale
titanio
Progettazione
Comando tradizionale
Funzioni
Per il collegamento al sistema SmartWire-DT
Funzione di azionamento

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP65
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Tipo
Encoder

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.