Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179982
Codice del modello: M22-SWD-INC

Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, Encoder, Fissaggio frontale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Elemento funzionale M22
Sigla catalogo
179982
EAN
4015081750993
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
12.5 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
Note catalogo
Elemento funzionale per encoder SmartWire-DT
Codice modello
M22-SWD-INC

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Grado di inquinamento
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Collegamento con SmartWire-DT
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Tipo connessione
Montaggio anteriore
SWD: Connettore, 8 poli
Connessione
Connettore a spina SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Categoria di sovratensione
Non applicabile
Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Grado di protezione
IP20
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Umidità relativa
9-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde

Esporta le caratteristiche del prodotto