Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179983
M22-INC-SWD-INC

Eaton Moeller® series encoder M22, adattatore di montaggio, Elemento funzionale SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - encoder
Sigla catalogo
179983
EAN
4015081751006
Lunghezza/profondità del prodotto
86.5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
UL
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Codice modello
M22-INC-SWD-INC

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.