Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

17.5AILSJ40
17.5KV 40AMP 3"" DIN FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione, 40 A, 17,5 kV, 20 kA, 76 x 442 mm, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
17.5AILSJ40
EAN
5027590437943
Lunghezza/profondità del prodotto
442 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
4500 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
17.5KV 40AMP 3"" DIN FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
20 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
1,4 x 10000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
7,33 Ohm
Tensione nominale
17,5 kW
Perdite di potenza (W)
102 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto