Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

17.5TDLSJ40
17.5KV 40AMP 2"" DIN FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione, 40 A, 17,5 kV, 35,5 kA, 51 x 292 mm, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
17.5TDLSJ40
EAN
5027590438193
UPC
051712525411
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1700 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
Certificato KEMA
Codice modello
17.5KV 40AMP 2"" DIN FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
8 x 100
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
31,1 Ohm
Tensione nominale
17,5 kW
Perdite di potenza (W)
76 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
51 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto