Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

17.5TDLSJ6.3
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione, 6,3 A, 17,5 kV, 35,5 kA, 51 x 292 mm, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
17.5TDLSJ6.3
EAN
5027590438216
UPC
051712230810
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1700 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Codice modello
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6.3 A
Potere di apertura
35.5 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
4,8 x 10
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
313 Ohm
Tensione nominale
17,5 kW
Perdite di potenza (W)
15 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
51 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto