Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180469
Codice del modello: M22-XAK-ESS

Eaton Moeller® series targhetta M22, spegnimento di emergenza, giallo, D = 90mm, con simbolo IEC60417-5638

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
180469
EAN
4015081756346
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XAK-ESS

Caratteristiche prodotto

Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Collegamento con SmartWire-DT
No
Diametro esterno
90 mm
Numero RAL
1004
Dimensione
90 x 90 mm
Colore
Giallo
Forma
rotondo
Lingua
Altri
Grado di protezione
IP66
Iscrizione
EMERGENCY STOP
Simboli ISO stampati
Simbolo "Arresto d’emergenza"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.