Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180471
M22-XYK-ESS

Serie Eaton Moeller targhetta M22, arresto di emergenza, giallo, H x W = 50 x 50 mm, con simbolo IEC60417-5638

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
180471
EAN
4015081756360
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XYK-ESS

Attuatore

Iscrizione
EMERGENCY STOP
Tipo di iscrizione
Simbolo
Lingua
Altro
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
50 x 50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto