Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180474
M22-XZK-ESS2

Serie Eaton Moeller targhetta M22, arresto di emergenza, giallo, A x L = 50 x 33 mm, con simbolo IEC60417-5638, ESS2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
180474
EAN
4015081756391
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XZK-ESS2

Attuatore

Iscrizione
EMERGENCY STOP
Tipo di iscrizione
Simbolo
Lingua
Altro
Numero RAL
1004

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
33 x 50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto