Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180482
XM2N43F06C-XMV

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, 2xNZM4, 3p, cablato con interblocco meccanico, L=600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180482
EAN
4015081756476
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XM2N43F06C-XMV

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto