Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 4p, estraibile, L=800mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180486
|
| EAN |
4015081756513
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
10 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN44W08C
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|