Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180488
XMN43W06C-XR

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 3p, estraibile + comando a distanza, L=600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180488
EAN
4015081756537
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN43W06C-XR

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto